Limpar todos
Limpar todos

2 produtos

2 produtos

Placas

2 produtos

Definir Direção Crescente Definir Direção Decrescente
  1. Placa 4x2 Cega N1370.1 PR Prata, Linha Unno Life, ABB
    2cla137000n1304s
    R$5,73
    6x R$ 0,96 sem juros
    As placas cegas 4x2 pratas N1370.1 PR da linha Unno e Unno Life ABB são fabricados em policarbonato, o que garante um melhor manuseio e mais resistência do produto, a proteção UV protege a cor original do produto mesmo sob exposição ao sol, protegendo-os contra "amarelamento". O material também apresenta facilidade de limpeza, basta utilizar um pano úmido com água que não seja abrasivo ao plástico. As placas de policarbonato brilhante são diretamente injetadas na cor do material, já as placas foscas são revestidas com pintura automotiva, previnindo contra riscos e desbotamento e garantindo a cor por muito mais tempo. Produzido no Brasil com qualidade ABB e certificação INMETRO, a linha Unno ABB também conta com o certificado EcoDesenho garante que não existem perdas durante a fabricação, ou seja, a matéria prima que sobra do processo é totalmente reutilizada. Saiba Mais
  2. Placa 4x2 Cega N1370.1 CE Cereja, Linha Unno Life, ABB
    2cla137000n2404s
    R$4,32
    6x R$ 0,72 sem juros
    As placas cegas 4x2 cereja N1370.1 CE da linha Unno e Unno Life ABB são fabricados em policarbonato, o que garante um melhor manuseio e mais resistência do produto, a proteção UV protege a cor original do produto mesmo sob exposição ao sol, protegendo-os contra "amarelamento". O material também apresenta facilidade de limpeza, basta utilizar um pano úmido com água que não seja abrasivo ao plástico. As placas de policarbonato brilhante são diretamente injetadas na cor do material, já as placas foscas são revestidas com pintura automotiva, previnindo contra riscos e desbotamento e garantindo a cor por muito mais tempo. Produzido no Brasil com qualidade ABB e certificação INMETRO, a linha Unno ABB também conta com o certificado EcoDesenho garante que não existem perdas durante a fabricação, ou seja, a matéria prima que sobra do processo é totalmente reutilizada. Saiba Mais
Não há mais produtos
Não há mais produtos
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.