-
Tomada 2P + T 10A Branca N1136 BL, Linha Unno, ABB2cla113600n1104sR$12,826x R$ 2,14 sem jurosAs tomadas padrão brasileiro, 2 pinos + terra brancas, N1136 BL 10A, 110 - 250V, da linha Unno e Unno Life ABB são fabricados em policarbonato brilhante, o que garante um melhor manuseio e mais resistência do produto, a proteção UV protege a cor original do produto mesmo sob exposição ao sol, protegendo-os contra "amarelamento". O material também apresenta facilidade de limpeza, basta utilizar um pano úmido com água que não seja abrasivo ao plástico.
Além do mais as tomadas possuem o sistema de proteção infantil anti-choque, que impossibilita a entrada de qualquer elemento pontiagudo em qualquer uma das fases. Os contatos metálicos também são posicionados durante a injeção da peça, o que impossibilita a desmontagem e perda dos mesmos.
Produzido no Brasil com qualidade ABB e certificação INMETRO, a linha Unno ABB também conta com o certificado EcoDesenho garante que não existem perdas durante a fabricação, ou seja, a matéria prima que sobra do processo é totalmente reutilizada.
Saiba Mais
Tomadas - Linha Unno e Unno Life
Incluir itens Fora de Estoque
Categorias
Distribuidores
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.