-
Suporte 4x2 1 Módulo Vertical N2371.9V, Linha Zenit, ABB2cla237190n1004sR$7,786x R$ 1,30 sem jurosOs suportes 4x2 para módulo vertical N2371.9V da linha Zenit ABB são fabricados em aço galvanizado, o que garante mais resistência do produto contra oxidação, podendo ser instalado em áreas com expostas. Importado diretamente da Espanha, possui certificação INMETRO e totalmente homologado no Brasil, a linha Zenit também conta com o certificado EcoDesenho garante que não existem perdas durante a fabricação, ou seja, a matéria prima que sobra do processo é totalmente reutilizada. Saiba MaisSuporte 4x2 Módulos Horizontais N2373.9, Linha Zenit, ABB2cla237390n1004sR$7,666x R$ 1,28 sem jurosOs suportes 4x2 para módulo vertical N2371.9V da linha Zenit ABB são fabricados em aço galvanizado, o que garante mais resistência do produto contra oxidação, podendo ser instalado em áreas com expostas.
Importado diretamente da Espanha, possui certificação INMETRO e totalmente homologado no Brasil, a linha Zenit também conta com o certificado EcoDesenho garante que não existem perdas durante a fabricação, ou seja, a matéria prima que sobra do processo é totalmente reutilizada.
Saiba MaisSuporte 4x4 Módulos Horizontais N2673.9, Linha Zenit, ABB2cla267390n1004sR$27,686x R$ 4,61 sem jurosOs suportes 4x2 para módulo vertical N2371.9V da linha Zenit ABB são fabricados em aço galvanizado, o que garante mais resistência do produto contra oxidação, podendo ser instalado em áreas com expostas.
Importado diretamente da Espanha, possui certificação INMETRO e totalmente homologado no Brasil, a linha Zenit também conta com o certificado EcoDesenho garante que não existem perdas durante a fabricação, ou seja, a matéria prima que sobra do processo é totalmente reutilizada.
Saiba Mais