-
Dispositivo de Proteção Contra Surto, Tipo 1 e 2, Iimp 12,5kA, Imax 80kA, Up 1,1kV, Vmax 275V, OVR T1 T2 12.5 275s P TS QS, Linha OVR, ABB2ctb815710r0000......Dispositivo de Proteção Contra Surto, Tipo 1, Iimp 25kA, Up 2,5kV, Vmax 255V, OVR T1 25 255 7, Linha OVR, ABB2ctb815101r8700......Dispositivo de Proteção Contra Surto, Tipo 1, Iimp 25kA, Up 2,5kV, Vmax 255V, OVR T1 25 255, Linha OVR, ABB2ctb815101r0100......Dispositivo de Proteção Contra Surto, Tipo 2 e 3, Imax 20kA, Up 1,4kV, Vmax 275V, OVR T2 T3 3N 20 275 P QS, Linha OVR, ABB2ctb803973r1200......Dispositivo de Proteção Contra Surto, Tipo 2, Imax 80kA, Up 2,4kV, Vmax 440V, OVR T2 80 440s P QS, Linha OVR, ABB2ctb815708r4100......Dispositivo de Proteção Contra Surto, Tipo 2, Imax 80kA, Up 1,8kV, Vmax 275V, OVR T2 80 275s P QS, Linha OVR, ABB2ctb815708r1200......Dispositivo de Proteção Contra Surto, Tipo 2, Imax 40kA, Up 2kV, Vmax 440V, OVR T2 40 440 P QS, Linha OVR, ABB2ctb803871r1200......Dispositivo de Proteção Contra Surto, Tipo 2, Imax 40kA, Up 1,5kV, Vmax 275V, OVR T2 40 275s P QS, Linha OVR, ABB2ctb815704r1200......Dispositivo de Proteção Contra Surto, Tipo 2 e 3, Imax 20kA, Up 1,4kV, Vmax 440V, OVR T2 T3 20 440 P QS, Linha OVR, ABB2ctb803871r1100......Dispositivo de Proteção Contra Surto, Tipo 1 e 2, Iimp 12,5kA, Imax 80kA, Up 1,1kV, Vmax 275V, OVR T1 T2 12.5 275s P QS, Linha OVR, ABB2ctb815710r1200......Incluir itens Fora de EstoqueDistribuidoresCategoriasCorrente Nominal (A)Curva de DisparoNumero de PolosProcurar por
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.
Proteção Elétrica - Residencial