3 produtos

3 produtos

Bipolar

3 produtos

Definir Direção Crescente Definir Direção Decrescente
  1. Interruptor Diferencial Residual Residencial norma IEC 2 polos 25A Tipo AC 30mA, linha FH200, ABB
    1tmf202006r1250
    Rating:
    100 %
    R$195,34
    6x R$ 32,56 sem juros
    A linha de interruptores diferenciais residuais FH200 possui proteção contra correntes de fuga à terra, evitando o risco de choques elétricos. Desenvolvido com a qualidade e confiabilidade dos produtos ABB, para aplicações residenciais, estando em conformidade com a norma IEC/EN 61008. Está disponível nas versões com corrente nominal de 25A a 63A, Tipo AC para circuitos de corrente alternada e sensibilidade de 30mA de corrente residual. Saiba Mais
  2. Interruptor Diferencial Residual Residencial norma IEC 2 polos 40A Tipo AC 30mA, linha FH200, ABB
    1tmf202006r1400
    R$198,57
    6x R$ 33,10 sem juros
    A linha de interruptores diferenciais residuais FH200 possui proteção contra correntes de fuga à terra, evitando o risco de choques elétricos. Desenvolvido com a qualidade e confiabilidade dos produtos ABB, para aplicações residenciais, estando em conformidade com a norma IEC/EN 61008. Está disponível nas versões com corrente nominal de 25A a 63A, Tipo AC para circuitos de corrente alternada e sensibilidade de 30mA de corrente residual. Saiba Mais
  3. Interruptor Diferencial Residual Residencial norma IEC 2 polos 63A Tipo AC 30mA, linha FH200, ABB
    1tmf202006r1630
    R$246,83
    6x R$ 41,14 sem juros
    A linha de interruptores diferenciais residuais FH200 possui proteção contra correntes de fuga à terra, evitando o risco de choques elétricos. Desenvolvido com a qualidade e confiabilidade dos produtos ABB, para aplicações residenciais, estando em conformidade com a norma IEC/EN 61008. Está disponível nas versões com corrente nominal de 25A a 63A, Tipo AC para circuitos de corrente alternada e sensibilidade de 30mA de corrente residual. Saiba Mais
Não há mais produtos
Não há mais produtos
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.