-
Interruptor Diferencial Residual Residencial norma IEC 2 polos 25A Tipo AC 30mA, linha FH200, ABB1tmf202006r1250R$157,436x R$ 26,24 sem jurosA linha de interruptores diferenciais residuais FH200 possui proteção contra correntes de fuga à terra, evitando o risco de choques elétricos. Desenvolvido com a qualidade e confiabilidade dos produtos ABB, para aplicações residenciais, estando em conformidade com a norma IEC/EN 61008. Está disponível nas versões com corrente nominal de 25A a 63A, Tipo AC para circuitos de corrente alternada e sensibilidade de 30mA de corrente residual. Saiba MaisInterruptor Diferencial Residual Residencial norma IEC 2 polos 40A Tipo AC 30mA, linha FH200, ABB1tmf202006r1400R$160,056x R$ 26,68 sem jurosA linha de interruptores diferenciais residuais FH200 possui proteção contra correntes de fuga à terra, evitando o risco de choques elétricos. Desenvolvido com a qualidade e confiabilidade dos produtos ABB, para aplicações residenciais, estando em conformidade com a norma IEC/EN 61008. Está disponível nas versões com corrente nominal de 25A a 63A, Tipo AC para circuitos de corrente alternada e sensibilidade de 30mA de corrente residual. Saiba MaisInterruptor Diferencial Residual Residencial norma IEC 2 polos 63A Tipo AC 30mA, linha FH200, ABB1tmf202006r1630R$198,946x R$ 33,16 sem jurosA linha de interruptores diferenciais residuais FH200 possui proteção contra correntes de fuga à terra, evitando o risco de choques elétricos. Desenvolvido com a qualidade e confiabilidade dos produtos ABB, para aplicações residenciais, estando em conformidade com a norma IEC/EN 61008. Está disponível nas versões com corrente nominal de 25A a 63A, Tipo AC para circuitos de corrente alternada e sensibilidade de 30mA de corrente residual. Saiba Mais
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.