-
Interruptor Diferencial Residual Residencial norma IEC 4 polos 25A Tipo AC 30mA, linha FH200, ABB2csf204006r1250R$290,676x R$ 48,45 sem jurosA linha de interruptores diferenciais residuais FH200 possui proteção contra correntes de fuga à terra, evitando o risco de choques elétricos. Desenvolvido com a qualidade e confiabilidade dos produtos ABB, para aplicações residenciais, estando em conformidade com a norma IEC/EN 61008. Está disponível nas versões com corrente nominal de 25A a 63A, Tipo AC para circuitos de corrente alternada e sensibilidade de 30mA de corrente residual. Saiba MaisInterruptor Diferencial Residual Residencial norma IEC 4 polos 40A Tipo AC 30mA, linha FH200, ABB2csf204006r1400R$294,346x R$ 49,06 sem jurosA linha de interruptores diferenciais residuais FH200 possui proteção contra correntes de fuga à terra, evitando o risco de choques elétricos. Desenvolvido com a qualidade e confiabilidade dos produtos ABB, para aplicações residenciais, estando em conformidade com a norma IEC/EN 61008. Está disponível nas versões com corrente nominal de 25A a 63A, Tipo AC para circuitos de corrente alternada e sensibilidade de 30mA de corrente residual. Saiba MaisInterruptor Diferencial Residual Residencial norma IEC 4 polos 63A Tipo AC 30mA, linha FH200, ABB2csf204006r1630R$343,006x R$ 57,17 sem jurosA linha de interruptores diferenciais residuais FH200 possui proteção contra correntes de fuga à terra, evitando o risco de choques elétricos. Desenvolvido com a qualidade e confiabilidade dos produtos ABB, para aplicações residenciais, estando em conformidade com a norma IEC/EN 61008. Está disponível nas versões com corrente nominal de 25A a 63A, Tipo AC para circuitos de corrente alternada e sensibilidade de 30mA de corrente residual. Saiba Mais