-
Minidisjuntor Residencial norma IEC 2 polos 6A 3kA 230-400Vca, linha SH200T, ABB2cds232001r0064R$65,786x R$ 10,96 sem jurosA linha de mini disjuntores SH200T possui proteção termomagnética contra sobrecargas e curto circuitos. Desenvolvido com a qualidade e confiabilidade dos produtos ABB, para aplicações residenciais, estando em conformidade com a norma NBR NM 60898 e certificação INMETRO. Está disponível nas versões com corrente nominal de 6A a 63A, capacidade de ruptura Icn=5kA 127/230Vca, curvas de atuação B e C. Saiba MaisMinidisjuntor Residencial norma IEC 2 polos 10A 3kA 230-400Vca, linha SH200T, ABB2cds232001r0104R$34,906x R$ 5,82 sem jurosA linha de mini disjuntores SH200T possui proteção termomagnética contra sobrecargas e curto circuitos. Desenvolvido com a qualidade e confiabilidade dos produtos ABB, para aplicações residenciais, estando em conformidade com a norma NBR NM 60898 e certificação INMETRO. Está disponível nas versões com corrente nominal de 6A a 63A, capacidade de ruptura Icn=5kA 127/230Vca, curvas de atuação B e C. Saiba MaisMinidisjuntor Residencial norma IEC 2 polos 16A 3kA 230-400Vca, linha SH200T, ABB2cds232001r0164R$34,906x R$ 5,82 sem jurosA linha de mini disjuntores SH200T possui proteção termomagnética contra sobrecargas e curto circuitos. Desenvolvido com a qualidade e confiabilidade dos produtos ABB, para aplicações residenciais, estando em conformidade com a norma NBR NM 60898 e certificação INMETRO. Está disponível nas versões com corrente nominal de 6A a 63A, capacidade de ruptura Icn=5kA 127/230Vca, curvas de atuação B e C. Saiba MaisMinidisjuntor Residencial norma IEC 2 polos 20A 3kA 230-400Vca, linha SH200T, ABB2cds232001r0204R$34,906x R$ 5,82 sem jurosA linha de mini disjuntores SH200T possui proteção termomagnética contra sobrecargas e curto circuitos. Desenvolvido com a qualidade e confiabilidade dos produtos ABB, para aplicações residenciais, estando em conformidade com a norma NBR NM 60898 e certificação INMETRO. Está disponível nas versões com corrente nominal de 6A a 63A, capacidade de ruptura Icn=5kA 127/230Vca, curvas de atuação B e C. Saiba MaisMinidisjuntor Residencial norma IEC 2 polos 25A 3kA 230-400Vca, linha SH200T, ABB2cds232001r0254R$34,906x R$ 5,82 sem jurosA linha de mini disjuntores SH200T possui proteção termomagnética contra sobrecargas e curto circuitos. Desenvolvido com a qualidade e confiabilidade dos produtos ABB, para aplicações residenciais, estando em conformidade com a norma NBR NM 60898 e certificação INMETRO. Está disponível nas versões com corrente nominal de 6A a 63A, capacidade de ruptura Icn=5kA 127/230Vca, curvas de atuação B e C. Saiba MaisMinidisjuntor Residencial norma IEC 2 polos 32A 3kA 230-400Vca, linha SH200T, ABB2cds232001r0324R$34,906x R$ 5,82 sem jurosA linha de mini disjuntores SH200T possui proteção termomagnética contra sobrecargas e curto circuitos. Desenvolvido com a qualidade e confiabilidade dos produtos ABB, para aplicações residenciais, estando em conformidade com a norma NBR NM 60898 e certificação INMETRO. Está disponível nas versões com corrente nominal de 6A a 63A, capacidade de ruptura Icn=5kA 127/230Vca, curvas de atuação B e C. Saiba MaisMinidisjuntor Residencial norma IEC 2 polos 40A 3kA 230-400Vca, linha SH200T, ABB2cds232001r0404R$36,726x R$ 6,12 sem jurosA linha de mini disjuntores SH200T possui proteção termomagnética contra sobrecargas e curto circuitos. Desenvolvido com a qualidade e confiabilidade dos produtos ABB, para aplicações residenciais, estando em conformidade com a norma NBR NM 60898 e certificação INMETRO. Está disponível nas versões com corrente nominal de 6A a 63A, capacidade de ruptura Icn=5kA 127/230Vca, curvas de atuação B e C. Saiba MaisMinidisjuntor Residencial norma IEC 2 polos 50A 3kA 230-400Vca, linha SH200T, ABB2cds232001r0504R$50,556x R$ 8,43 sem jurosA linha de mini disjuntores SH200T possui proteção termomagnética contra sobrecargas e curto circuitos. Desenvolvido com a qualidade e confiabilidade dos produtos ABB, para aplicações residenciais, estando em conformidade com a norma NBR NM 60898 e certificação INMETRO. Está disponível nas versões com corrente nominal de 6A a 63A, capacidade de ruptura Icn=5kA 127/230Vca, curvas de atuação B e C. Saiba MaisMinidisjuntor Residencial norma IEC 2 polos 63A 3kA 230-400Vca, linha SH200T, ABB2cds232001r0634R$54,666x R$ 9,11 sem jurosA linha de mini disjuntores SH200T possui proteção termomagnética contra sobrecargas e curto circuitos. Desenvolvido com a qualidade e confiabilidade dos produtos ABB, para aplicações residenciais, estando em conformidade com a norma NBR NM 60898 e certificação INMETRO. Está disponível nas versões com corrente nominal de 6A a 63A, capacidade de ruptura Icn=5kA 127/230Vca, curvas de atuação B e C. Saiba MaisMinidisjuntor norma IEC 2 polos 80A 6kA 230-400Vca, linha S200, ABB2cds252001r0804R$249,786x R$ 41,63 sem jurosA linha de mini disjuntores S200 possui proteção termomagnética contra sobrecargas e curto circuitos. Desenvolvido com a qualidade e confiabilidade dos produtos ABB, estando em conformidade com as normas NBR NM 60898 e IEC 60947-2. Está disponível nas versões com corrente nominal de 80A e 100A, capacidade de ruptura Icn=6kA e Icu=6kA 230/400Vca, curvas de atuação B e C. Saiba MaisMinidisjuntor norma IEC 2 polos 100A 6kA 230-400Vca, linha S200, ABB2cds252001r0824R$256,976x R$ 42,83 sem jurosA linha de mini disjuntores S200 possui proteção termomagnética contra sobrecargas e curto circuitos. Desenvolvido com a qualidade e confiabilidade dos produtos ABB, estando em conformidade com as normas NBR NM 60898 e IEC 60947-2. Está disponível nas versões com corrente nominal de 80A e 100A, capacidade de ruptura Icn=6kA e Icu=6kA 230/400Vca, curvas de atuação B e C. Saiba Mais