Limpar todos
Limpar todos

1 produtos

1 produtos

Minidisjuntores

1 produtos

Definir Direção Crescente Definir Direção Decrescente
  1. Minidisjuntor norma IEC 2 polos 100A 6kA 230-400Vca, linha S200, ABB
    2cds252001r0824
    R$358,66
    6x R$ 59,78 sem juros
    A linha de mini disjuntores S200 possui proteção termomagnética contra sobrecargas e curto circuitos. Desenvolvido com a qualidade e confiabilidade dos produtos ABB, estando em conformidade com as normas NBR NM 60898 e IEC 60947-2. Está disponível nas versões com corrente nominal de 80A e 100A, capacidade de ruptura Icn=6kA e Icu=6kA 230/400Vca, curvas de atuação B e C. Saiba Mais
Não há mais produtos
Não há mais produtos
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.