Limpar todos
Limpar todos

43 produtos

43 produtos

Preços para: Informe o seu CEP

Proteção Elétrica - Residencial

Proteção Elétrica

43 produtos

Definir Direção Crescente Definir Direção Decrescente
  1. Minidisjuntor Residencial norma IEC Curva C 3 polos 32A 3kA/5kA 400/230Vca, SJ203T-C32, ABB
    2taz144300r0324
    R$75,71
    6x R$ 12,62 sem juros
    A linha de mini disjuntores SJ200T possui proteção termomagnética contra sobrecargas e curto circuitos. Desenvolvido com a qualidade e confiabilidade dos produtos ABB, para aplicações residenciais, estando em conformidade com a norma NBR NM 60898 e certificação INMETRO. Está disponível nas versões com corrente nominal de 2A a 63A, capacidade de ruptura Icn=5kA para 127/230Vca e Icn=3kA para 230/400Vca, curvas de atuação B e C. Saiba Mais
  2. Minidisjuntor Residencial norma IEC Curva C 2 polos 40A 3kA/5kA 400/230Vca, SJ202T-C40, ABB
    2taz144200r0404
    R$56,34
    6x R$ 9,39 sem juros
    A linha de mini disjuntores SJ200T possui proteção termomagnética contra sobrecargas e curto circuitos. Desenvolvido com a qualidade e confiabilidade dos produtos ABB, para aplicações residenciais, estando em conformidade com a norma NBR NM 60898 e certificação INMETRO. Está disponível nas versões com corrente nominal de 2A a 63A, capacidade de ruptura Icn=5kA para 127/230Vca e Icn=3kA para 230/400Vca, curvas de atuação B e C. Saiba Mais
  3. Minidisjuntor Residencial norma IEC Curva C 2 polos 16A 3kA/5kA 400/230Vca, SJ202T-C16, ABB
    2taz144200r0164
    R$53,56
    6x R$ 8,93 sem juros
    A linha de mini disjuntores SJ200T possui proteção termomagnética contra sobrecargas e curto circuitos. Desenvolvido com a qualidade e confiabilidade dos produtos ABB, para aplicações residenciais, estando em conformidade com a norma NBR NM 60898 e certificação INMETRO. Está disponível nas versões com corrente nominal de 2A a 63A, capacidade de ruptura Icn=5kA para 127/230Vca e Icn=3kA para 230/400Vca, curvas de atuação B e C. Saiba Mais
  4. Minidisjuntor Residencial norma IEC Curva C 2 polos 32A 3kA/5kA 400/230Vca, SJ202T-C32, ABB
    2taz144200r0324
    R$53,56
    6x R$ 8,93 sem juros
    A linha de mini disjuntores SJ200T possui proteção termomagnética contra sobrecargas e curto circuitos. Desenvolvido com a qualidade e confiabilidade dos produtos ABB, para aplicações residenciais, estando em conformidade com a norma NBR NM 60898 e certificação INMETRO. Está disponível nas versões com corrente nominal de 2A a 63A, capacidade de ruptura Icn=5kA para 127/230Vca e Icn=3kA para 230/400Vca, curvas de atuação B e C. Saiba Mais
  5. Minidisjuntor Residencial norma IEC Curva C 2 polos 10A 3kA/5kA 400/230Vca, SJ202T-C10, ABB
    2taz144200r0104
    R$53,56
    6x R$ 8,93 sem juros
    A linha de mini disjuntores SJ200T possui proteção termomagnética contra sobrecargas e curto circuitos. Desenvolvido com a qualidade e confiabilidade dos produtos ABB, para aplicações residenciais, estando em conformidade com a norma NBR NM 60898 e certificação INMETRO. Está disponível nas versões com corrente nominal de 2A a 63A, capacidade de ruptura Icn=5kA para 127/230Vca e Icn=3kA para 230/400Vca, curvas de atuação B e C. Saiba Mais
  6. Minidisjuntor Residencial norma IEC Curva C 3 polos 2A 3kA/5kA 400/230Vca, SJ203T-C2, ABB
    2taz144300r0024
    R$202,04
    6x R$ 33,67 sem juros
    A linha de mini disjuntores SJ200T possui proteção termomagnética contra sobrecargas e curto circuitos. Desenvolvido com a qualidade e confiabilidade dos produtos ABB, para aplicações residenciais, estando em conformidade com a norma NBR NM 60898 e certificação INMETRO. Está disponível nas versões com corrente nominal de 2A a 63A, capacidade de ruptura Icn=5kA para 127/230Vca e Icn=3kA para 230/400Vca, curvas de atuação B e C. Saiba Mais
  7. Minidisjuntor Residencial norma IEC Curva C 3 polos 6A 3kA/5kA 400/230Vca, SJ203T-C6, ABB
    2taz144300r0064
    R$138,43
    6x R$ 23,07 sem juros
    A linha de mini disjuntores SJ200T possui proteção termomagnética contra sobrecargas e curto circuitos. Desenvolvido com a qualidade e confiabilidade dos produtos ABB, para aplicações residenciais, estando em conformidade com a norma NBR NM 60898 e certificação INMETRO. Está disponível nas versões com corrente nominal de 2A a 63A, capacidade de ruptura Icn=5kA para 127/230Vca e Icn=3kA para 230/400Vca, curvas de atuação B e C. Saiba Mais
  8. Minidisjuntor Residencial norma IEC Curva C 2 polos 25A 3kA/5kA 400/230Vca, SJ202T-C25, ABB
    2taz144200r0254
    R$53,56
    6x R$ 8,93 sem juros
    A linha de mini disjuntores SJ200T possui proteção termomagnética contra sobrecargas e curto circuitos. Desenvolvido com a qualidade e confiabilidade dos produtos ABB, para aplicações residenciais, estando em conformidade com a norma NBR NM 60898 e certificação INMETRO. Está disponível nas versões com corrente nominal de 2A a 63A, capacidade de ruptura Icn=5kA para 127/230Vca e Icn=3kA para 230/400Vca, curvas de atuação B e C. Saiba Mais
  9. Minidisjuntor Residencial norma IEC Curva C 2 polos 50A 3kA/5kA 400/230Vca, SJ202T-C50, ABB
    2taz144200r0504
    R$77,53
    6x R$ 12,92 sem juros
    A linha de mini disjuntores SJ200T possui proteção termomagnética contra sobrecargas e curto circuitos. Desenvolvido com a qualidade e confiabilidade dos produtos ABB, para aplicações residenciais, estando em conformidade com a norma NBR NM 60898 e certificação INMETRO. Está disponível nas versões com corrente nominal de 2A a 63A, capacidade de ruptura Icn=5kA para 127/230Vca e Icn=3kA para 230/400Vca, curvas de atuação B e C. Saiba Mais
  10. Minidisjuntor Residencial norma IEC Curva C 3 polos 16A 3kA/5kA 400/230Vca, SJ203T-C16, ABB
    2taz144300r0164
    R$75,71
    6x R$ 12,62 sem juros
    A linha de mini disjuntores SJ200T possui proteção termomagnética contra sobrecargas e curto circuitos. Desenvolvido com a qualidade e confiabilidade dos produtos ABB, para aplicações residenciais, estando em conformidade com a norma NBR NM 60898 e certificação INMETRO. Está disponível nas versões com corrente nominal de 2A a 63A, capacidade de ruptura Icn=5kA para 127/230Vca e Icn=3kA para 230/400Vca, curvas de atuação B e C. Saiba Mais
  11. Minidisjuntor Residencial norma IEC Curva C 2 polos 4A 3kA/5kA 400/230Vca, SJ202T-C4, ABB
    2taz144200r0044
    R$156,70
    6x R$ 26,12 sem juros
    A linha de mini disjuntores SJ200T possui proteção termomagnética contra sobrecargas e curto circuitos. Desenvolvido com a qualidade e confiabilidade dos produtos ABB, para aplicações residenciais, estando em conformidade com a norma NBR NM 60898 e certificação INMETRO. Está disponível nas versões com corrente nominal de 2A a 63A, capacidade de ruptura Icn=5kA para 127/230Vca e Icn=3kA para 230/400Vca, curvas de atuação B e C. Saiba Mais
  12. Minidisjuntor Residencial norma IEC Curva C 2 polos 20A 3kA/5kA 400/230Vca, SJ202T-C20, ABB
    2taz144200r0204
    R$53,56
    6x R$ 8,93 sem juros
    A linha de mini disjuntores SJ200T possui proteção termomagnética contra sobrecargas e curto circuitos. Desenvolvido com a qualidade e confiabilidade dos produtos ABB, para aplicações residenciais, estando em conformidade com a norma NBR NM 60898 e certificação INMETRO. Está disponível nas versões com corrente nominal de 2A a 63A, capacidade de ruptura Icn=5kA para 127/230Vca e Icn=3kA para 230/400Vca, curvas de atuação B e C. Saiba Mais
Não há mais produtos
Não há mais produtos
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.