Por favor selecione um Distribuidor

Interruptores e Tomadas

Pulsador Sem Gravacao 250V 10A Branco Origen N0104.7 BL

Código: 2CLA010470N1102
Quantidade:
- +
sold by MULTIDRIVE
66.6% de 100
66.6% positive evaluations
N0104.7 BL
Código: 2CLA010470N1102
R$ 5,15
122 Em Estoque
Novo
68d76ede
Por favor selecione um Distribuidor
Os pulsadores sem gravação brancos 10A, 110 - 250V, da linha Unno e Unno Life ABB são fabricados em policarbonato brilhante, o que garante um melhor manuseio e mais resistência do produto, a proteção UV protege a cor original do produto mesmo sob exposição ao sol, protegendo-os contra "amarelamento". O material também apresenta facilidade de limpeza, basta utilizar um pano úmido com água que não seja abrasivo ao plástico. Além do mais os interruptores possuem os contatos metálicos posicionados durante a injeção da peça, o que impossibilita a desmontagem e perda dos mesmos. Desenvolvido na Espanha e com certificação INMETRO, a linha Origen da ABB possui materiais reciclaveis em sua composição
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Pulsador Sem Gravacao 250V 10A Branco Origen N0104.7 BL
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.