
Automação e Controle
Regulador automático de tensão UNITROL 1005 Ligth, ABB
Código: 3BHE043576R0012
Calcular Frete:
- Corrente de excitação até 5A nominais
- Temperatura ambiente 70°C
- IP20
- Digital: 4 saídas- 8 entradas
- Analógica: 2 saídas
- Interfaces USB/Ethernet
- Temperatura ambiente 70°C
- IP20
- Digital: 4 saídas- 8 entradas
- Analógica: 2 saídas
- Interfaces USB/Ethernet
Código: 3BHE043576R0012
R$ 0,00
Em Estoque
c8b77cf7
Parte da família UNITROL 1000- o UNITROL 1005 estende o alcance para aplicações de excitação de baixo custo com corrente de excitação máxima de até 5 A DC . Como todos os produtos UNITROL1000- o UNITROL 1005 é baseado no mesmo código-fonte do software de destino e compartilha os mesmos modelos de simulação que o tornam muito adequado para aplicações exigentes de código de grade. O UNITROL 1005 vem com a ferramenta de comissionamento e manutenção- CMT 1000- gratuitamente.
Escreva sua Própria Avaliação