Por favor selecione um Distribuidor
...
Rua Trinta de outubro, 65
São Paulo - SP
CEP: 04776-050
Segunda a Sexta-feira das 08:00hrs às 11:30hrs / 13:00hrs às 17:30hrs

Vendido por:

APS COMPONENTES ELÉTRICOS

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 17 peças.

...
Rua Trinta de outubro, 65
São Paulo - SP
CEP: 04776-050
Segunda a Sexta-feira das 08:00hrs às 11:30hrs / 13:00hrs às 17:30hrs

Vendido por:

APS COMPONENTES ELÉTRICOS

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 17 peças.

Automação e Controle

Regulador automático de tensão, UNITROL 1010 Basic, ABB

Código: 3BHE035301R0003
Quantidade:
- +
sold by APS COMPONENTES ELÉTRICOS
94.2% de 100
94.2% positive evaluations
Adicionar à lista de desejos
- Corrente de excitação até 10A nominais
- Temperatura ambiente 55°C
- IP20
- Digital: 8 E/S- 4 entradas
- Analógica: 3 entradas- 2 saídas
- Interfaces USB/RS485/(CAN)/Ethernet
Código: 3BHE035301R0003
R$ 37.818,91
17 Em Estoque
Novo
7e6be8a4
Por favor selecione um Distribuidor
...
Rua Trinta de outubro, 65
São Paulo - SP
CEP: 04776-050
Segunda a Sexta-feira das 08:00hrs às 11:30hrs / 13:00hrs às 17:30hrs

Vendido por:

APS COMPONENTES ELÉTRICOS

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 17 peças.

...
Rua Trinta de outubro, 65
São Paulo - SP
CEP: 04776-050
Segunda a Sexta-feira das 08:00hrs às 11:30hrs / 13:00hrs às 17:30hrs

Vendido por:

APS COMPONENTES ELÉTRICOS

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 17 peças.

UNITROL 1010 é um sistema de excitação indireta poderoso e compacto para geradores síncronos de pequeno e médio porte e máquinas industriais totalmente certificado de acordo com os padrões DNV e UL. Sua avançada tecnologia de microprocessador e semicondutores IGBT permitem a saída de corrente de até 10 ADC para operação contínua.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Regulador automático de tensão, UNITROL 1010 Basic, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.