Automação e Controle

Regulador automático de tensão, UNITROL 1020 Basic, ABB

Código: 3BHE030579R0003
Fora de Estoque
- Corrente de excitação até 20A nominais
- Temperatura ambiente 55°C
- IP20
- Digital: 8 E/S- 4 entradas
- Analógicas: 3 entradas- 2 saídas
- Interfaces USB/RS485/(CAN)/Ethernet
Código: 3BHE030579R0003
R$ 0,00
Em Estoque
183301bc
UNITROL 1020 é um regulador de tensão automático poderoso e compacto com suporte de canal duplo embutido- compartilhamento avançado de carga entre máquinas operando em paralelo- monitoramento de diodo rotativo- sincronização automática e várias opções de comunicação integradas. UNITROL 1020 é o regulador de tensão da família UNITROL 1000 destinado a geradores síncronos de pequeno e médio porte e máquinas industriais. Este regulador de tensão é fabricado usando a mais avançada tecnologia de microprocessador e semicondutores IGBT permitindo saída de corrente de até 20 ADC para operação contínua.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Regulador automático de tensão, UNITROL 1020 Basic, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.