Por favor selecione um Distribuidor
2 Avaliações
R$41,85
6x R$ 6,98 sem juros

Automação e Controle

Relé de interface plugável , 3NAF, tensão de alimentação 24Vcc, saída até 250V/10A, Tipo: CR-U024DC3, ABB.

Código: 1SVR405622R1000
Adicionar à lista de desejos
Relé de interface plugável , 3NAF, tensão de alimentação 24Vcc, saída até 250V/10A
- +
sold by APS COMPONENTES ELÉTRICOS
100% de 100
100% positive evaluations
Calcular FRETE
R$33,38
6x R$ 5,56 sem juros
9 Em Estoque
Novo
37aa0cce
Os relés são universalmente aplicáveis ​​e são utilizados em diversas aplicações. Eles são um elemento significativo nos processos industriais contemporâneos e são usados ​​em aplicações onde isolamento galvânico, separação de sinal, acoplamento de tensão e sinal amplificação é necessária. A ABB oferece uma gama completa de relés de interface e optoacopladores para maior flexibilidade e escolha.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Relé de interface plugável , 3NAF, tensão de alimentação 24Vcc, saída até 250V/10A, Tipo: CR-U024DC3, ABB.
Sua Classificação
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.