Por favor selecione um Distribuidor

Automação e Controle

Relé de segurança, 3NA + 1NF, TSR10, 24 VDC, Linha SENTRY, ABB

Código: 2TLA010060R0000
Quantidade:
- +
sold by APS SOLUÇÕES
96.6% de 100
96.6% positive evaluations
1 canal de segurança, 2 canais com contatos equivalentes, saída OSSD, atraso 0,5s, 1,5s, funções de tempo avançadas 0-999s, configurável com display. Dimensão do produto: 120x22,5x120 mm (AxLxP)
Código: 2TLA010060R0000
R$ 1.016,67
R$ 1.016,67 R$ 986,17
1 Em Estoque
Novo
2TLA010060R0000
Por favor selecione um Distribuidor
Os relés de segurança SENTRY são extremamente eficazes e de fácil instalação, desenvolvidos para as aplicações de segurança mais comuns. Saídas expansíveis de forma simples e modelos com funções de temporização precisas. Os relés de segurança SENTRY são utilizados nas mais variadas aplicações básicas ou avançadas onde é necessário monitorar os equipamentos de segurança de acordo com as normas aplicáveis.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Relé de segurança, 3NA + 1NF, TSR10, 24 VDC, Linha SENTRY, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.