Por favor selecione um Distribuidor
R$576,04
6x R$ 96,01 sem juros

Automação e Controle

Relé de segurança, 3NA + 1NF, TSR20, 24 VDC, Linha SENTRY, ABB

Código: 2TLA010061R0000
Adicionar à lista de desejos
1 canal de segurança, 2 canais com contatos equivalentes, saída OSSD, atraso 0,5s, 1,5s. Dimensão do produto: 120x22,5x120 mm (AxLxP)
- +
sold by APS COMPONENTES ELÉTRICOS
Calcular FRETE
-
R$459,46
6x R$ 76,58 sem juros
3 Em Estoque
Novo
2TLA010061R0000
Os relés de segurança SENTRY são extremamente eficazes e de fácil instalação, desenvolvidos para as aplicações de segurança mais comuns. Saídas expansíveis de forma simples e modelos com funções de temporização precisas. Os relés de segurança SENTRY são utilizados nas mais variadas aplicações básicas ou avançadas onde é necessário monitorar os equipamentos de segurança de acordo com as normas aplicáveis.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Relé de segurança, 3NA + 1NF, TSR20, 24 VDC, Linha SENTRY, ABB
Sua Classificação
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.