Automação e Controle

Relé de Tempo, Funções Impulse-OFF - Pulso na Desenergização, Tipo CT-AWE, ABB.

Código: 1SVR550151R3100
Fora de Estoque
Relé de Tempo, Funções Impulse-OFF - Pulso na Desenergização, Tensão de alimentação 220-240 Vca, Faixa de tempo 0,05 - 1s, N° de contatos 1NAF, Tipo de conexão Parafuso
Código: 1SVR550151R3100
R$ 0,00
Em Estoque
cdc3cae6
A ABB oferece uma ampla oferta de relés de tempo - do econômico ao sofisticado - para se adequar a todas as aplicações para empresas em todo o mundo. Os relés de tempo da ABB fornecem um sistema simples e confiável e soluções de controle econômico em todos os tipos de aplicações.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Relé de Tempo, Funções Impulse-OFF - Pulso na Desenergização, Tipo CT-AWE, ABB.
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.