Por favor selecione um Distribuidor

Automação e Controle

Relé de Tempo, Funções Impulse-ON - Pulso na Energização, Tipo CT-VWE, ABB.

Código: 1SVR550130R4100
Quantidade:
- +
sold by APS SOLUÇÕES
94.2% de 100
94.2% positive evaluations
Adicionar à lista de desejos
Relé de Tempo, Funções Impulse-ON - Pulso na Energização, Tensão de alimentação 110-130 Vca, Faixa de tempo 0,3 - 30s, N° de contatos 1NAF, Tipo de conexão Parafuso
Código: 1SVR550130R4100
R$ 128,26
1 Em Estoque
Novo
294fe76d
Por favor selecione um Distribuidor
A ABB oferece uma ampla oferta de relés de tempo - do econômico ao sofisticado - para se adequar a todas as aplicações para empresas em todo o mundo. Os relés de tempo da ABB fornecem um sistema simples e confiável e soluções de controle econômico em todos os tipos de aplicações.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Relé de Tempo, Funções Impulse-ON - Pulso na Energização, Tipo CT-VWE, ABB.
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.