Automação e Controle
Relé de Tempo, Funções OFF-Delay - Retardo na Desenergização - Atraso na Desenergização - Ao Repouso, Tipo CT-AKE, ABB.
Código: 1SVR550519R4000
Relé de Tempo, Funções OFF-Delay - Retardo na Desenergização - Atraso na Desenergização - Ao Repouso, Tensão de alimentação 24-240 Vca-cc, Faixa de tempo 0,3 - 30s, N° de contatos *Relé de estado sólido com saída a tiristor. Estes relés são conectados diretamente em série com a bobina de controle de contatores ou relés., Tipo de conexão Parafuso
Código: 1SVR550519R4000
R$ 0,00
Em Estoque
19d01f50
A ABB oferece uma ampla oferta de relés de tempo - do econômico ao sofisticado - para se adequar a todas as aplicações para empresas em todo o mundo. Os relés de tempo da ABB fornecem um sistema simples e confiável e soluções de controle econômico em todos os tipos de aplicações.
Escreva sua Própria Avaliação