Por favor selecione um Distribuidor

Automação e Controle

Retentor Mecânico, Compatível com contatores AX09-AX80, Bobina em 24-28Vca, WB75-A, Linha AX, ABB

Código: FPTN372726R1001
Quantidade:
- +
sold by APS SOLUÇÕES
94.2% de 100
94.2% positive evaluations
Retentor mecânico com bobina 24V 50Hz / 24-28V 60Hz / 24 V CC. Para contatores: AX09-AX80
Código: FPTN372726R1001
R$ 408,24
6 Em Estoque
Novo
FPTN372726R1001
Por favor selecione um Distribuidor
Retentor Mecânico,Compatível com contatores AX09-AX80,Bobina em 24-28Vca,WB75-A,,Linha AX,ABB
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Retentor Mecânico, Compatível com contatores AX09-AX80, Bobina em 24-28Vca, WB75-A, Linha AX, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.