Por favor selecione um Distribuidor

Automação e Controle

Softstarter PSE45-600-70 (45A 220-480V), Linha PSE, ABB

Código: 1SFA897105R7000
Quantidade:
- +
sold by BahiaTech Materiais Elétricos
100% de 100
100% positive evaluations
PSE45-600-70
Tensão Operacional Nominal: 208...600 Vca
Tensão de Comando Nominal: 100...250 Vca
Corrente Operacional Nominal: 45A
Rampa de tensão e controle de torque para partida e parada.
Visor iluminado.
Proteção contra sobrecarga eletrônica.
Proteção de carga insuficiente.
Proteção de rotor bloqueado.
Código: 1SFA897105R7000
R$ 5.442,01
2 Em Estoque
Novo
1SFA897105R7000
Por favor selecione um Distribuidor
As softstarters da ABB ajudam a aumentar a vida útil dos seus motores, protegendo-os contra o estresse elétrico. As correntes de partida são facilmente otimizadas de acordo com a carga, a aplicação e o tamanho do motor. Mais de dez recursos de proteção do motor são incluídos para manter seu motor seguro de irregularidades de rede e carga diferente.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Softstarter PSE45-600-70 (45A 220-480V), Linha PSE, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.