Por favor selecione um Distribuidor
R$1.268,76
6x R$ 211,46 sem juros
R$1.805,18
6x R$ 300,86 sem juros

Automação e Controle

Softstarter PSR12-600-11 (12A 220-480V), Linha PSR, ABB

Código: 1SFA896106R1100
Adicionar à lista de desejos
- +
sold by RH Materiais Elétricos
Calcular FRETE
-
R$1.063,00
6x R$ 177,17 sem juros
5 Em Estoque
Novo
1SFA896106R1100
PSR - LINHA COMPACTA - SOFTSTARTER ABB MODELO PSR12-600-11 PARA MOTORES DE 12A - 3KW À 230V, 5,5KW À 380V E 5,5KW À 440V.TODOS OS MODELOS POSSUEM UM RELÉ PARA STATUS (RUN) MOTOR RODANDO. PARA AS PSR’S ACIMA DE 25 A, TODAS POSSUEM UM CONTATO DE SAÍDA (TOR) TOPO DE RAMPA. -TENSÃO DE TRABALHO 208-600V; -ALIMENTAÇÃO AUXILIAR 24VCA/VCC; -FACIL DE INSTALAR E PARAMETRIZAR; -MONTAGEM EM TRILHO DIN; -CONTATO DE BY-PASS EMBUTIDO;
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Softstarter PSR12-600-11 (12A 220-480V), Linha PSR, ABB
Sua Classificação
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.