Por favor selecione um Distribuidor
R$1.485,98
6x R$ 247,66 sem juros
R$2.114,75
6x R$ 352,46 sem juros

Automação e Controle

Softstarter PSR25-600-11 (25A 220-480V), Linha PSR, ABB

Código: 1SFA896108R1100
Adicionar à lista de desejos
- +
sold by RH Materiais Elétricos
Calcular FRETE
-
R$1.245,00
6x R$ 207,50 sem juros
5 Em Estoque
Novo
1SFA896108R1100
PSR - LINHA COMPACTA - SOFTSTARTER ABB MODELO PSR25-600-11 PARA MOTORES DE 25A - 5,5KW À 230V, 11KW À 380V E 15KW À 440V.TODOS OS MODELOS POSSUEM UM RELÉ PARA STATUS (RUN) MOTOR RODANDO. PARA AS PSR’S ACIMA DE 25 A, TODAS POSSUEM UM CONTATO DE SAÍDA (TOR) TOPO DE RAMPA. -TENSÃO DE TRABALHO 208-600V; -ALIMENTAÇÃO AUXILIAR 24VCA/VCC; -FACIL DE INSTALAR E PARAMETRIZAR; -MONTAGEM EM TRILHO DIN; -CONTATO DE BY-PASS EMBUTIDO;
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Softstarter PSR25-600-11 (25A 220-480V), Linha PSR, ABB
Sua Classificação
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.