Por favor selecione um Distribuidor

Automação e Controle

Softstarter PSR30-600-70 (30A 220-480V), Linha PSR, ABB

Código: 1SFA896109R7000
Quantidade:
- +
sold by P&R Automação Industrial
100% de 100
100% positive evaluations
PSR30-600-70
Tensão Operacional Nominal: 208...600 Vca
Tensão de Comando Nominal: 100...240 Vca
Corrente Operacional Nominal: 30A
Partida e Parada suave com rampa de tensão.
Fácil configuração por três potenciômetros.
Bypass integrado para economia de energia e instalação simples.
Código: 1SFA896109R7000
R$ 1.120,70
R$ 1.120,70 R$ 1.064,66
222 Em Estoque
Novo
1SFA896109R7000
Por favor selecione um Distribuidor
As softstarters da ABB ajudam a aumentar a vida útil dos seus motores, protegendo-os contra o estresse elétrico. As correntes de partida são facilmente otimizadas de acordo com a carga, a aplicação e o tamanho do motor. Mais de dez recursos de proteção do motor são incluídos para manter seu motor seguro de irregularidades de rede e carga diferente.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Softstarter PSR30-600-70 (30A 220-480V), Linha PSR, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.