Automação e Controle

Softstarter PSTX170-690-70 (171A 690V), Linha PSTX, ABB

Código: 1SFA898211R7000
Fora de Estoque
PSTX170-690-70
Tensão Operacional Nominal: 208...690 Vca
Tensão de Comando Nominal: 100...250 Vca
Corrente Operacional Nominal: 170A
Conexão em linha e delta interno.
Visor gráfico com 17 idiomas para fácil configuração e operação.
Teclado removível com classificação IP66.
Bypass integrado para economia de energia e instalação simples.
Modbus-RTU Integrado para monitoramento e controle.
Código: 1SFA898211R7000
R$ 0,00
Em Estoque
1SFA898211R7000
As softstarters da ABB ajudam a aumentar a vida útil dos seus motores, protegendo-os contra o estresse elétrico. As correntes de partida são facilmente otimizadas de acordo com a carga, a aplicação e o tamanho do motor. Mais de dez recursos de proteção do motor são incluídos para manter seu motor seguro de irregularidades de rede e carga diferente.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Softstarter PSTX170-690-70 (171A 690V), Linha PSTX, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.