Por favor selecione um Distribuidor

Automação e Controle

Softstarter PSTX30-600-70 (30A 220-480V), Linha PSTX, ABB

Código: 1SFA898103R7000
Quantidade:
- +
sold by MULTIDRIVE
60% de 100
60% positive evaluations
Adicionar à lista de desejos
PSTX30-600-70
Tensão Operacional Nominal: 208...600 Vca
Tensão de Comando Nominal: 100...250 Vca
Corrente Operacional Nominal: 30A
Conexão em linha e delta interno.
Visor gráfico com 17 idiomas para fácil configuração e operação.
Teclado removível com classificação IP66.
Bypass integrado para economia de energia e instalação simples.
Modbus-RTU Integrado para monitoramento e controle.
Código: 1SFA898103R7000
R$ 5.401,32
R$ 5.401,32 R$ 5.131,26
1 Em Estoque
Novo
1SFA898103R7000
Por favor selecione um Distribuidor
As softstarters da ABB ajudam a aumentar a vida útil dos seus motores, protegendo-os contra o estresse elétrico. As correntes de partida são facilmente otimizadas de acordo com a carga, a aplicação e o tamanho do motor. Mais de dez recursos de proteção do motor são incluídos para manter seu motor seguro de irregularidades de rede e carga diferente.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Softstarter PSTX30-600-70 (30A 220-480V), Linha PSTX, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.