Por favor selecione um Distribuidor
...
RUA JOSE GONÇALVES DA SILVA, 30
SUMARE - SAO PAULO
CEP: 13178-475
Segunda a Sexta-feira das 08:00hrs às 12:30hrs / 13:30hrs às 17:00hrs

Vendido por:

MULTIDRIVE

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 1 peças.

...
RUA JOSE GONÇALVES DA SILVA, 30
SUMARE - SAO PAULO
CEP: 13178-475
Segunda a Sexta-feira das 08:00hrs às 12:30hrs / 13:30hrs às 17:00hrs

Vendido por:

MULTIDRIVE

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 1 peças.

Automação e Controle

Softstarter PSTX470-690-70 (470A 690V), Linha PSTX, ABB

Código: 1SFA898216R7000
Quantidade:
- +
sold by MULTIDRIVE
60% de 100
60% positive evaluations
Adicionar à lista de desejos
Código: 1SFA898216R7000
R$ 50.358,10
1 Em Estoque
Novo
1SFA898216R7000
Por favor selecione um Distribuidor
...
RUA JOSE GONÇALVES DA SILVA, 30
SUMARE - SAO PAULO
CEP: 13178-475
Segunda a Sexta-feira das 08:00hrs às 12:30hrs / 13:30hrs às 17:00hrs

Vendido por:

MULTIDRIVE

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 1 peças.

...
RUA JOSE GONÇALVES DA SILVA, 30
SUMARE - SAO PAULO
CEP: 13178-475
Segunda a Sexta-feira das 08:00hrs às 12:30hrs / 13:30hrs às 17:00hrs

Vendido por:

MULTIDRIVE

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 1 peças.

SOFTSTARTER PARA PARTIDA SUAVE TIRISTORIZADA DE MOTORES ELÉTRICOS DE ATÉ 470A @ 690V, CONTROLE ELETRÔNICO, COM BY-PASS INCORPORADO, TENSÃO DE COMANDO 100-250V
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Softstarter PSTX470-690-70 (470A 690V), Linha PSTX, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.