Por favor selecione um Distribuidor

Produtos Clássicos

Stringbox com 2 entradas e 1 saída para 1000Vcc, 2STR 25A 1000V, ABB

Código: 1SLM300101A0790BRA
Quantidade:
- +
sold by APS SOLUÇÕES
96.4% de 100
96.4% positive evaluations
Stringbox com 2 entradas e 1 saída para 1000Vcc, 2STR 25A 1000V, ABB
Código: 1SLM300101A0790BRA
R$ 1.488,87
11 Em Estoque
Novo
1SLM300101A0790BRA
Por favor selecione um Distribuidor
Stringbox com 2 entradas e 1 saída para 1000Vcc, 2STR 25A 1000V, ABB
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Stringbox com 2 entradas e 1 saída para 1000Vcc, 2STR 25A 1000V, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.