Por favor selecione um Distribuidor
...
RUA JOSE GONÇALVES DA SILVA, 30
SUMARE - SAO PAULO
CEP: 13178-475
Segunda a Sexta-feira das 08:00hrs às 12:30hrs / 13:30hrs às 17:00hrs

Vendido por:

MULTIDRIVE

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 251 peças.

...
Rua Trinta de outubro, 65
São Paulo - SP
CEP: 04776-050
Segunda a Sexta-feira das 08:00hrs às 11:30hrs / 13:00hrs às 17:30hrs

Vendido por:

APS COMPONENTES ELÉTRICOS

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 4212 peças.

...
Av. F. Bibiano Trott, 381
Campo Bom - RS
CEP: 93700-000 - Tel.: 51 98425-9848 / 51 3597-3229

Vendido por:

RH Materiais Elétricos

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 164 peças.

...
RUA JOSE GONÇALVES DA SILVA, 30
SUMARE - SAO PAULO
CEP: 13178-475
Segunda a Sexta-feira das 08:00hrs às 12:30hrs / 13:30hrs às 17:00hrs

Vendido por:

MULTIDRIVE

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 251 peças.

...
Rua Trinta de outubro, 65
São Paulo - SP
CEP: 04776-050
Segunda a Sexta-feira das 08:00hrs às 11:30hrs / 13:00hrs às 17:30hrs

Vendido por:

APS COMPONENTES ELÉTRICOS

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 4212 peças.

...
Av. F. Bibiano Trott, 381
Campo Bom - RS
CEP: 93700-000 - Tel.: 51 98425-9848 / 51 3597-3229

Vendido por:

RH Materiais Elétricos

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 164 peças.

Interruptores e Tomadas

Suporte 4x2 Horizontal N1373.9 PL Prata, Linha Unno, ABB

Código: 2CLA137390N1304S
Quantidade:
- +
sold by RH Materiais Elétricos
Adicionar à lista de desejos
Plástico 100% Policarbonato
Proteção UV
Certificado EcoDesenho
Certificação INMETRO
6 pontos de fixação
Código: 2CLA137390N1304S
R$ 0,00
Em Estoque
2CLA137390N1304S
Por favor selecione um Distribuidor
...
RUA JOSE GONÇALVES DA SILVA, 30
SUMARE - SAO PAULO
CEP: 13178-475
Segunda a Sexta-feira das 08:00hrs às 12:30hrs / 13:30hrs às 17:00hrs

Vendido por:

MULTIDRIVE

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 251 peças.

...
Rua Trinta de outubro, 65
São Paulo - SP
CEP: 04776-050
Segunda a Sexta-feira das 08:00hrs às 11:30hrs / 13:00hrs às 17:30hrs

Vendido por:

APS COMPONENTES ELÉTRICOS

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 4212 peças.

...
Av. F. Bibiano Trott, 381
Campo Bom - RS
CEP: 93700-000 - Tel.: 51 98425-9848 / 51 3597-3229

Vendido por:

RH Materiais Elétricos

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 164 peças.

...
RUA JOSE GONÇALVES DA SILVA, 30
SUMARE - SAO PAULO
CEP: 13178-475
Segunda a Sexta-feira das 08:00hrs às 12:30hrs / 13:30hrs às 17:00hrs

Vendido por:

MULTIDRIVE

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 251 peças.

...
Rua Trinta de outubro, 65
São Paulo - SP
CEP: 04776-050
Segunda a Sexta-feira das 08:00hrs às 11:30hrs / 13:00hrs às 17:30hrs

Vendido por:

APS COMPONENTES ELÉTRICOS

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 4212 peças.

...
Av. F. Bibiano Trott, 381
Campo Bom - RS
CEP: 93700-000 - Tel.: 51 98425-9848 / 51 3597-3229

Vendido por:

RH Materiais Elétricos

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 164 peças.

Os suportes 4x2 prata N1373.9 PL da linha Unno e Unno Life ABB são fabricados em policarbonato, o que garante um melhor manuseio e mais resistência do produto, a proteção UV protege a cor original do produto mesmo sob exposição ao sol, protegendo-os contra "amarelamento". O material também apresenta facilidade de limpeza, basta utilizar um pano úmido com água que não seja abrasivo ao plástico. Os suportes de policarbonato brilhante são diretamente injetadas na cor do material garantindo a cor por muito mais tempo. Produzido no Brasil com qualidade ABB e certificação INMETRO, a linha Unno ABB também conta com o certificado EcoDesenho garante que não existem perdas durante a fabricação, ou seja, a matéria prima que sobra do processo é totalmente reutilizada.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Suporte 4x2 Horizontal N1373.9 PL Prata, Linha Unno, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.