Por favor selecione um Distribuidor

Interruptores e Tomadas

Suporte 4x2 Vertical N1371.9V AZ Azul, Linha Unno, ABB

Código: 2CLA137191N2004S
Quantidade:
- +
sold by MULTIDRIVE
60% de 100
60% positive evaluations
Adicionar à lista de desejos
Plástico 100% Policarbonato
Proteção UV
Certificado EcoDesenho
Certificação INMETRO
6 pontos de fixação
Código: 2CLA137191N2004S
R$ 0,00
Em Estoque
2CLA137191N2004S
Por favor selecione um Distribuidor
Os suportes para módulo vertical 4x2 azul N1371.9V AZ da linha Unno e Unno Life ABB são fabricados em policarbonato, o que garante um melhor manuseio e mais resistência do produto, a proteção UV protege a cor original do produto mesmo sob exposição ao sol, protegendo-os contra "amarelamento". O material também apresenta facilidade de limpeza, basta utilizar um pano úmido com água que não seja abrasivo ao plástico. Os suportes de policarbonato brilhante são diretamente injetadas na cor do material garantindo a cor por muito mais tempo. Produzido no Brasil com qualidade ABB e certificação INMETRO, a linha Unno ABB também conta com o certificado EcoDesenho garante que não existem perdas durante a fabricação, ou seja, a matéria prima que sobra do processo é totalmente reutilizada.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Suporte 4x2 Vertical N1371.9V AZ Azul, Linha Unno, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.