Preços para: Informe o seu CEP
Por favor selecione um Distribuidor
1 Avaliações
R$54,10
6x R$ 9,02 sem juros
R$88,22 R$59,50
6x R$ 9,92 sem juros
Preço de Black Friday - enquanto durar os estoques
R$56,04
6x R$ 9,34 sem juros

Interruptores e Tomadas

Tomada 2P T 1 Módulo 250V 10A Antracita N2136 AN, Linha Zenit, ABB

Código: 2CLA213600N1804S
Adicionar à lista de desejos
Plástico 100% Policarbonato
Proteção UV
Certificado EcoDesenho
Certificação INMETRO
Proteção infantil anti-choque
- +
sold by RH Materiais Elétricos
Calcular FRETE
R$0,00
Em Estoque
2CLA213600N1804S
Tomada 2P + T 10 A N2136 AN Antracita, Linha Zenit, ABB são fabricados em policarbonato brilhante, o que garante um melhor manuseio e mais resistência do produto, a proteção UV protege a cor original do produto mesmo sob exposição ao sol, protegendo-os contra "amarelamento". O material também apresenta facilidade de limpeza, basta utilizar um pano úmido com água que não seja abrasivo ao plástico. Importado diretamente da Espanha, possui certificação INMETRO e totalmente homologado no Brasil, a linha Zenit também conta com o certificado EcoDesenho garante que não existem perdas durante a fabricação, ou seja, a matéria prima que sobra do processo é totalmente reutilizada.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Tomada 2P T 1 Módulo 250V 10A Antracita N2136 AN, Linha Zenit, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.