Por favor selecione um Distribuidor

Interruptores e Tomadas

Tomada 2P + T 10A Preta N1136 PT, Linha Unno Life, ABB

Código: 2CLA113600N1604S
Quantidade:
- +
sold by MULTIDRIVE
66.6% de 100
66.6% positive evaluations
Plástico 100% Policarbonato
Proteção UV
Certificado EcoDesenho
Certificação INMETRO
Proteção infantil anti-choque
Conexão por Parafuso
Código: 2CLA113600N1604S
R$ 0,00
Em Estoque
2CLA113600N1604S
Por favor selecione um Distribuidor
As tomadas padrão brasileiro, 2 pinos + terra pretas, N1136 PT 10A, 110 - 250V, da linha Unno e Unno Life ABB são fabricados em policarbonato brilhante, o que garante um melhor manuseio e mais resistência do produto, a proteção UV protege a cor original do produto mesmo sob exposição ao sol, protegendo-os contra "amarelamento". O material também apresenta facilidade de limpeza, basta utilizar um pano úmido com água que não seja abrasivo ao plástico. Além do mais as tomadas possuem o sistema de proteção infantil anti-choque, que impossibilita a entrada de qualquer elemento pontiagudo em qualquer uma das fases. Os contatos metálicos também são posicionados durante a injeção da peça, o que impossibilita a desmontagem e perda dos mesmos. Produzido no Brasil com qualidade ABB e certificação INMETRO, a linha Unno ABB também conta com o certificado EcoDesenho garante que não existem perdas durante a fabricação, ou seja, a matéria prima que sobra do processo é totalmente reutilizada.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Tomada 2P + T 10A Preta N1136 PT, Linha Unno Life, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.