Por favor selecione um Distribuidor
...
Rua Trinta de outubro, 65
São Paulo - SP
CEP: 04776-050
Segunda a Sexta-feira das 08:00hrs às 11:30hrs / 13:00hrs às 17:30hrs

Vendido por:

APS COMPONENTES ELÉTRICOS

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 2740 peças.

...
RUA JOSE GONÇALVES DA SILVA, 30
SUMARE - SAO PAULO
CEP: 13178-475
Segunda a Sexta-feira das 08:00hrs às 12:30hrs / 13:30hrs às 17:00hrs

Vendido por:

MULTIDRIVE

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 83 peças.

...
Rua Santa Cecília 722
Arujá - São Paulo
CEP: 07411-190 - Tel.: 11 46512501 / 11 46515584

Vendido por:

3LR Produtos e Serviços Elétricos

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 108 peças.

...
Rua Trinta de outubro, 65
São Paulo - SP
CEP: 04776-050
Segunda a Sexta-feira das 08:00hrs às 11:30hrs / 13:00hrs às 17:30hrs

Vendido por:

APS COMPONENTES ELÉTRICOS

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 2740 peças.

...
RUA JOSE GONÇALVES DA SILVA, 30
SUMARE - SAO PAULO
CEP: 13178-475
Segunda a Sexta-feira das 08:00hrs às 12:30hrs / 13:30hrs às 17:00hrs

Vendido por:

MULTIDRIVE

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 83 peças.

...
Rua Santa Cecília 722
Arujá - São Paulo
CEP: 07411-190 - Tel.: 11 46512501 / 11 46515584

Vendido por:

3LR Produtos e Serviços Elétricos

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 108 peças.

Interruptores e Tomadas

Tomada 2P + T 10A Vermelha N1136 VM, Linha Unno, ABB

Código: 2CLA113600N1704S
Quantidade:
- +
Adicionar à lista de desejos
Plástico 100% Policarbonato
Proteção UV
Certificado EcoDesenho
Certificação INMETRO
Proteção infantil anti-choque
Conexão por Parafuso
Código: 2CLA113600N1704S
R$ 0,00
Em Estoque
2CLA113600N1704S
Por favor selecione um Distribuidor
...
Rua Trinta de outubro, 65
São Paulo - SP
CEP: 04776-050
Segunda a Sexta-feira das 08:00hrs às 11:30hrs / 13:00hrs às 17:30hrs

Vendido por:

APS COMPONENTES ELÉTRICOS

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 2740 peças.

...
RUA JOSE GONÇALVES DA SILVA, 30
SUMARE - SAO PAULO
CEP: 13178-475
Segunda a Sexta-feira das 08:00hrs às 12:30hrs / 13:30hrs às 17:00hrs

Vendido por:

MULTIDRIVE

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 83 peças.

...
Rua Santa Cecília 722
Arujá - São Paulo
CEP: 07411-190 - Tel.: 11 46512501 / 11 46515584

Vendido por:

3LR Produtos e Serviços Elétricos

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 108 peças.

...
Rua Trinta de outubro, 65
São Paulo - SP
CEP: 04776-050
Segunda a Sexta-feira das 08:00hrs às 11:30hrs / 13:00hrs às 17:30hrs

Vendido por:

APS COMPONENTES ELÉTRICOS

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 2740 peças.

...
RUA JOSE GONÇALVES DA SILVA, 30
SUMARE - SAO PAULO
CEP: 13178-475
Segunda a Sexta-feira das 08:00hrs às 12:30hrs / 13:30hrs às 17:00hrs

Vendido por:

MULTIDRIVE

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 83 peças.

...
Rua Santa Cecília 722
Arujá - São Paulo
CEP: 07411-190 - Tel.: 11 46512501 / 11 46515584

Vendido por:

3LR Produtos e Serviços Elétricos

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 108 peças.

As tomadas padrão brasileiro, 2 pinos + terra, N1136 10A, 110 - 250V, da linha Unno e Unno Life ABB são fabricados em policarbonato brilhante, o que garante um melhor manuseio e mais resistência do produto, a proteção UV protege a cor original do produto mesmo sob exposição ao sol, protegendo-os contra "amarelamento". O material também apresenta facilidade de limpeza, basta utilizar um pano úmido com água que não seja abrasivo ao plástico. Além do mais as tomadas possuem o sistema de proteção infantil anti-choque, que impossibilita a entrada de qualquer elemento pontiagudo em qualquer uma das fases. Os contatos metálicos também são posicionados durante a injeção da peça, o que impossibilita a desmontagem e perda dos mesmos. Produzido no Brasil com qualidade ABB e certificação INMETRO, a linha Unno ABB também conta com o certificado EcoDesenho garante que não existem perdas durante a fabricação, ou seja, a matéria prima que sobra do processo é totalmente reutilizada.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Tomada 2P + T 10A Vermelha N1136 VM, Linha Unno, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.