Por favor selecione um Distribuidor
R$53,33
6x R$ 8,89 sem juros
R$45,36
6x R$ 7,56 sem juros

Interruptores e Tomadas

Tomada 2P + T 20 A N2136.2 RJ Vermelha, Linha Zenit, ABB

Código: 2CLA213620N1704S
Adicionar à lista de desejos
Plástico 100% Policarbonato Proteção UV Certificado EcoDesenho Certificação INMETRO Proteção infantil anti-choque
- +
sold by MULTIDRIVE
Calcular FRETE
-
R$0,00
Em Estoque
2CLA213620N1704S
Tomada 2P + T 20 A N2136.2 RJ Vermelha, Linha Zenit, ABB são fabricados em policarbonato brilhante, o que garante um melhor manuseio e mais resistência do produto, a proteção UV protege a cor original do produto mesmo sob exposição ao sol, protegendo-os contra \"\"amarelamento\"\". O material também apresenta facilidade de limpeza, basta utilizar um pano úmido com água que não seja abrasivo ao plástico. Importado diretamente da Espanha, possui certificação INMETRO e totalmente homologado no Brasil, a linha Zenit também conta com o certificado EcoDesenho garante que não existem perdas durante a fabricação, ou seja, a matéria prima que sobra do processo é totalmente reutilizada.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Tomada 2P + T 20 A N2136.2 RJ Vermelha, Linha Zenit, ABB
Sua Classificação
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.