Por favor selecione um Distribuidor
...
RUA JOSE GONÇALVES DA SILVA, 30
SUMARE - SAO PAULO
CEP: 13178-475
Segunda a Sexta-feira das 08:00hrs às 12:30hrs / 13:30hrs às 17:00hrs

Vendido por:

MULTIDRIVE

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 1 peças.

...
Rua Trinta de outubro, 65
São Paulo - SP
CEP: 04776-050
Segunda a Sexta-feira das 08:00hrs às 11:30hrs / 13:00hrs às 17:30hrs

Vendido por:

APS COMPONENTES ELÉTRICOS

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 678 peças.

...
Av. F. Bibiano Trott, 381
Campo Bom - RS
CEP: 93700-000 - Tel.: 51 98425-9848 / 51 3597-3229

Vendido por:

RH Materiais Elétricos

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 35 peças.

...
RUA JOSE GONÇALVES DA SILVA, 30
SUMARE - SAO PAULO
CEP: 13178-475
Segunda a Sexta-feira das 08:00hrs às 12:30hrs / 13:30hrs às 17:00hrs

Vendido por:

MULTIDRIVE

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 1 peças.

...
Rua Trinta de outubro, 65
São Paulo - SP
CEP: 04776-050
Segunda a Sexta-feira das 08:00hrs às 11:30hrs / 13:00hrs às 17:30hrs

Vendido por:

APS COMPONENTES ELÉTRICOS

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 678 peças.

...
Av. F. Bibiano Trott, 381
Campo Bom - RS
CEP: 93700-000 - Tel.: 51 98425-9848 / 51 3597-3229

Vendido por:

RH Materiais Elétricos

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 35 peças.

...
Av. Ruben Bento Alves 5247, Santa Catarina
Caxias do Sul - Rio Grande do Sul
CEP: 95030-325 - Tel.: 54 2992-1357 / 54 2992-1350

Vendido por:

Alfatronic Automação Ltda

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 2 peças.

Interruptores e Tomadas

Tomada 2P + T 20A Preta N1136.2 PT, Linha Unno Life, ABB

Código: 2CLA113620N1604S
Quantidade:
- +
sold by Alfatronic Automação Ltda
Adicionar à lista de desejos
Plástico 100% Policarbonato
Proteção UV
Certificado EcoDesenho
Certificação INMETRO
Proteção infantil anti-choque
Conexão por Parafuso
Código: 2CLA113620N1604S
R$ 0,00
Em Estoque
2CLA113620N1604S
Por favor selecione um Distribuidor
...
RUA JOSE GONÇALVES DA SILVA, 30
SUMARE - SAO PAULO
CEP: 13178-475
Segunda a Sexta-feira das 08:00hrs às 12:30hrs / 13:30hrs às 17:00hrs

Vendido por:

MULTIDRIVE

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 1 peças.

...
Rua Trinta de outubro, 65
São Paulo - SP
CEP: 04776-050
Segunda a Sexta-feira das 08:00hrs às 11:30hrs / 13:00hrs às 17:30hrs

Vendido por:

APS COMPONENTES ELÉTRICOS

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 678 peças.

...
Av. F. Bibiano Trott, 381
Campo Bom - RS
CEP: 93700-000 - Tel.: 51 98425-9848 / 51 3597-3229

Vendido por:

RH Materiais Elétricos

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 35 peças.

...
RUA JOSE GONÇALVES DA SILVA, 30
SUMARE - SAO PAULO
CEP: 13178-475
Segunda a Sexta-feira das 08:00hrs às 12:30hrs / 13:30hrs às 17:00hrs

Vendido por:

MULTIDRIVE

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 1 peças.

...
Rua Trinta de outubro, 65
São Paulo - SP
CEP: 04776-050
Segunda a Sexta-feira das 08:00hrs às 11:30hrs / 13:00hrs às 17:30hrs

Vendido por:

APS COMPONENTES ELÉTRICOS

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 678 peças.

...
Av. F. Bibiano Trott, 381
Campo Bom - RS
CEP: 93700-000 - Tel.: 51 98425-9848 / 51 3597-3229

Vendido por:

RH Materiais Elétricos

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 35 peças.

...
Av. Ruben Bento Alves 5247, Santa Catarina
Caxias do Sul - Rio Grande do Sul
CEP: 95030-325 - Tel.: 54 2992-1357 / 54 2992-1350

Vendido por:

Alfatronic Automação Ltda

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 2 peças.

As tomadas padrão brasileiro, 2 pinos + terra pretas, N1136.2 PT 20A, 110 - 250V, da linha Unno e Unno Life ABB são fabricados em policarbonato brilhante, o que garante um melhor manuseio e mais resistência do produto, a proteção UV protege a cor original do produto mesmo sob exposição ao sol, protegendo-os contra "amarelamento". O material também apresenta facilidade de limpeza, basta utilizar um pano úmido com água que não seja abrasivo ao plástico. Além do mais as tomadas possuem o sistema de proteção infantil anti-choque, que impossibilita a entrada de qualquer elemento pontiagudo em qualquer uma das fases. Os contatos metálicos também são posicionados durante a injeção da peça, o que impossibilita a desmontagem e perda dos mesmos. Produzido no Brasil com qualidade ABB e certificação INMETRO, a linha Unno ABB também conta com o certificado EcoDesenho garante que não existem perdas durante a fabricação, ou seja, a matéria prima que sobra do processo é totalmente reutilizada.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Tomada 2P + T 20A Preta N1136.2 PT, Linha Unno Life, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.