Por favor selecione um Distribuidor

Interruptores e Tomadas

Tomada 2P T 250V 10A Branca Origen N0136 BL

Código: 2CLA013600N1102
Quantidade:
- +
sold by Galpão da Luz
Código: 2CLA013600N1102
R$ 4,03
20245 Em Estoque
Novo
2cca4f0e
Por favor selecione um Distribuidor
As tomadas padrão brasileiro, 2 pinos + terra brancas, 10A, 110 - 250V, da linha Origen da ABB são fabricados em policarbonato, o que garante um melhor manuseio e mais resistência do produto, a proteção UV protege a cor original do produto mesmo sob exposição ao sol, protegendo-os contra "amarelamento". O material também apresenta facilidade de limpeza, basta utilizar um pano úmido com água que não seja abrasivo ao plástico Além do mais as tomadas possuem o sistema de proteção infantil anti-choque, que impossibilita a entrada de qualquer elemento pontiagudo em qualquer uma das fases. Os contatos metálicos também são posicionados durante a injeção da peça, o que impossibilita a desmontagem e perda dos mesmos Desenvolvido na Espanha e com certificação INMETRO, a linha Origen da ABB possui materiais recicláveis em sua composição.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Tomada 2P T 250V 10A Branca Origen N0136 BL
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.