Por favor selecione um Distribuidor

Distribuição de Energia

Tomada De Sobrepor 90 Graus Com Membrana Para Cabos 2P+T 380-415V 32A IP44 9H Vermelha Easy&Safe 232Rs9, ABB

Código: 2CMA193123R1000
Quantidade:
- +
sold by Ribeiro Automacao
100% de 100
100% positive evaluations
Tomada De Sobrepor 90 Graus Com Membrana Para Cabos 2P+T 380-415V 32A IP44 9H Vermelha Easy&Safe 232Rs9, ABB
Código: 2CMA193123R1000
R$ 148,80
45 Em Estoque
Novo
2CMA193123R1000
Por favor selecione um Distribuidor
Uma linha completa de plugues, conectores, tomadas industriais IP 44 e IP 67 de 16A e 32A com um novo degign Principais benefícios Contatos confiáveis ​​evitam paradas e quebras de energia, o que leva ao aumento da produtividade. Equipamentos duráveis ​​evitam perda de tempo e custos devido à manutenção. Confiável, seguro e fácil de trabalhar A proteção contra água e poeira dos contatos evita o superaquecimento e a queima e, assim, prolonga a vida útil do plugue e da tomada Minimiza o risco de acidentes, ferimentos e danos ao equipamento conectado Design robusto moderno Contatos autolimpantes Perfeito para canteiros de obras, várias aplicações industriais, aplicações de infraestrutura, minas, conexão de contêineres frigoríficos, etc. Aplicações • Data center • Construções • Indústria (não químicas) • Cozinhas industriais • Feiras • Infraestrutura Metrô Estádios Hospitais Shopping Center • Máquinas em geral Bombas Ventiladores Iluminação
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Tomada De Sobrepor 90 Graus Com Membrana Para Cabos 2P+T 380-415V 32A IP44 9H Vermelha Easy&Safe 232Rs9, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.