Preços para: Informe o seu CEP
Por favor selecione um Distribuidor
6x R$ 504,80 sem juros
RUA SERRA NEGRA 1186
CEP: 13178-420
SUMARE-SAO PAULO

Vendido por:

MULTIDRIVE

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 1 peças.

6x R$ 504,80 sem juros
RUA SERRA NEGRA 1186
CEP: 13178-420
SUMARE-SAO PAULO

Vendido por:

MULTIDRIVE

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 1 peças.

Distribuição de Energia

Tomada De Sobrepor Com Mini Disjuntor 3P+N+T 440-460V 16A IP67 11H Vermelha Critical&Safe 416Rpm11W, ABB

Código: 2CMA168217R1000
Quantidade:
- +
sold by MULTIDRIVE
100% de 100
100% positive evaluations
Calcular Frete:
Adicionar à lista de desejos
Tomada De Sobrepor Com Mini Disjuntor 3P+N+T 440-460V 16A IP67 11H Vermelha Critical&Safe 416Rpm11W, ABB
Código: 2CMA168217R1000
R$ 2.113,80
1 Em Estoque
Novo
2CMA168217R1000
Por favor selecione um Distribuidor
6x R$ 504,80 sem juros
RUA SERRA NEGRA 1186
CEP: 13178-420
SUMARE-SAO PAULO

Vendido por:

MULTIDRIVE

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 1 peças.

6x R$ 504,80 sem juros
RUA SERRA NEGRA 1186
CEP: 13178-420
SUMARE-SAO PAULO

Vendido por:

MULTIDRIVE

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 1 peças.

Critical & Safe é a linha de tomadas de sobrepor para aplicações com altas demandas de segurança, durabilidade e desempenho Recursos • IP67 à prova d'água ou IP44 à prova de respingos. • 16 - 63 A, 100 - 690 VCA. • IEC 60 309-1, -2, -4. • Todos os parafusos externos são feitos de aço inoxidável. Aplicações: • Indústria pesada / química • Serrarias • Aeroportos • Hospitais
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Tomada De Sobrepor Com Mini Disjuntor 3P+N+T 440-460V 16A IP67 11H Vermelha Critical&Safe 416Rpm11W, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.