Por favor selecione um Distribuidor

Distribuição de Energia

Tomada De Sobrepor 90 Graus Caixa Plastica 3P+N+T 346-415V 16A IP67 6H Vermelha Tough&Safe 416Rs6W, ABB

Código: 2CMA167166R1000
Quantidade:
- +
sold by Ribeiro Automacao
100% de 100
100% positive evaluations
Tomada De Sobrepor 90 Graus Caixa Plastica 3P+N+T 346-415V 16A IP67 6H Vermelha Tough&Safe 416Rs6W, ABB
Código: 2CMA167166R1000
R$ 248,04
38 Em Estoque
Novo
2CMA167166R1000
Por favor selecione um Distribuidor
Tough Uma linha completa de plugues, conectores, tomadas industriais IP 44 e IP 67 de 16A e 32A para aplicações pesadas Principais benefícios • IP67 à prova d'água ou IP44 à prova de respingos. • 16 - 125 A, 100 - 690 VCA. • IEC 60309-1, -2 • Todos os parafusos externos são feitos de aço inoxidável. • Resistente à agentes químicos (ácidos, soda cáustica,...) • Prensa cabos interno e externo • Proteção UV • Contatos de liga de cobre Aplicações: • Alimentos e bebidas • Indústrias químicas • Portos / Aeroportos • Ambientes agressivos Alta variação de temperatura Temperaturas extremas Exposição excessiva
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Tomada De Sobrepor 90 Graus Caixa Plastica 3P+N+T 346-415V 16A IP67 6H Vermelha Tough&Safe 416Rs6W, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.