Medição e Gerenciamento de Energia

Transformador de Corrente TABX-120 1500/5, corrente primaria 1500 A para 5 A, instalação em fundo de painel, janela 106 x 106 (mm)

Código: 2CNM519270R1500
Fora de Estoque
Transformador de Corrente TABX-120 1500/5
corrente primaria 1500 A para 5 A
instalação em fundo de painel ou trilho DIN
janela 106 x 106 (mm)
Código: 2CNM519270R1500
R$ 0,00
Em Estoque
3d7b614a
A linha de transformadores de corrente TABX da ABB, permite a conexão de correntes primarias desde 40 A até 4000 A, uma linha completa para atender à qualquer tipo de projeto e necessidade.

Com a linha existe uma série de vantagens, como por exemplo:

* Instalação em fundo de painel ou trilho DIN (esse último apenas nos modelos TABX-70, 78 e 80);
* Proteção IP20 e abas de fechamento nos conectores, trazendo maior proteção aos terminais;
* Terminal duplo que permite o curto no secundario, para sistemas que serão energizados sem a conexão ao multimedidor;
* Janelas chanfradas garantem maior suavização na passagem do barramento, evitando o desgaste da peça;

Os modelos disponiveis são:

* TABX-70, medição de 40 A a 300 A, janela de 38 x 27 mm
* TABX-78, medição de 40 A a 800 A, janela de 41 x 41 mm
* TABX-80, medição de 300 A a 1200 A, janela de 52 x 52 mm
* TABX-90, medição de 400 A a 3000 A, janela de 82 x 63 mm
* TABX-120, medição de 800 A a 4000 A, janela de 106 x 106 mm

Todos os modelos tem secundario de 5 A.

Com a linha TABX, é possivel complementar com o portfólio de medidores M1M, M4M, D1M, EQ e com o sistema de gerenciamento InSite, para ter uma solução integrada e unificada com qualidade ABB.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Transformador de Corrente TABX-120 1500/5, corrente primaria 1500 A para 5 A, instalação em fundo de painel, janela 106 x 106 (mm)
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.