Por favor selecione um Distribuidor

Automação e Controle

Transformador toroidal de corrente, para monitoramento de correntes residuais, toróide com diâmetro de 20 mm, CEM11-FBP.20, Linha UMC 100.3, ABB

Código: 1SAJ929200R0020
Quantidade:
- +
sold by APS SOLUÇÕES
96.4% de 100
96.4% positive evaluations
Transformador somador de corrente para conectar a uma entrada digital do relé UMC 100.3; correntes de falha (mA): 80, 300, 550, 750, 1000, 1200, 1500, 1700; Diâmetro do toróide: 20mm.
Código: 1SAJ929200R0020
R$ 2.967,55
11 Em Estoque
Novo
1SAJ929200R0020
Por favor selecione um Distribuidor
O UMC100.3 fornece uma ampla proteção para o motor. Ele garante que o motor esteja protegido em todos os momentos, mesmo se o sistema de controle ou rede de comunicação falhar. Um amplo sistema de diagnóstico facilita a localização de falha e a retificação no caso de uma falha, a fim de ajudar a manter o sistema em operação e reduzir os tempos de paradas. Um dispositivo UMC100.3 básico já atende às exigências da maioria das aplicações. Todas as funções de controle exigidas no campo são integradas e simples de configurar. As funções específicas de controle da aplicação podem ser realizadas com o software de parametrização. O relé inteligente UMC100.3 pode facilmente ser expandido por diferentes tipos de módulos de expansão que fornecem mais entradas / saídas, medição analógica e medição de temperatura. Além disso, o UMC100.3 pode ser expandido para medir as três tensões de fase do motor, possibilitando funções como subtensão / sobretensão, sobcarga, fator de potência, bem como medição de potência e energia.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Transformador toroidal de corrente, para monitoramento de correntes residuais, toróide com diâmetro de 20 mm, CEM11-FBP.20, Linha UMC 100.3, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.